카탈로그
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Joints
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Swagelok® VCR® fittings are the original metal gasket face seal design for a high-purity, metal-to-metal seal. A range of shapes, sizes, and connections are available.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CU-12-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-16-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-2-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-VCR-2-GR | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-VCR-2-GR | Copper | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-12-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-12-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-12-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-12-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-16-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-16-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-16-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-2-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-2-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-ZCT-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-4-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
NI-8-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-GR-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-KN-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-MR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-ZCT-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-2-ZC-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-2-ZC-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
T-8-VCR-2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.