VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 숏 판넬용
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/8~1/2인치(6~18 mm)
- 맞대기 용접, 소켓 용접
- 316 또는 316L VAR 스테인리스강
- 최대 2800 psig(192 bar)~8500 psig(585 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Short Bulkheads — Straights
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LV-4-VCR-61S-4TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Tube Butt Weld 6LV-4-VCR-61S-4TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Tube Butt Weld SS-4-VCR-61S 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting SS-4-VCR-A1S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간