El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Switching Bellows Sealed Valve, 1/4 in. Swagelok VCR Metal Gasket Face Seal Fitting, Spring Return Actuator
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Straight Pattern
Isolate system fluids and achieve reliable, leak-tight performance with Swagelok bellows valves, which use a packless design and a welded seal. Bellows valves are ideal for applications where the seal to atmosphere is critical, and we offer multiple options for general and high-purity service.
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo del Actuador | 1 Series |
Tipo de actuador | Pneumatic |
Material del fuelle | 321 Stainless Steel |
Material del Cuerpo | 316 Stainless Steel |
Junta del cuerpo | Gasket with metal seat |
Proceso de Limpieza | Special Cleaning and Packaging (SC-11) |
Tamaño conexión 1 | 1/4 in. |
Tipo de conexión 1 | Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut |
Tamaño conexión 2 | 1/4 in. |
Tipo de conexión 2 | Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut |
Tamaño conexión 3 | 1/4 in. |
Tipo de conexión 3 | Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut |
Configuración de Caudal | Straight (3-way) |
Junta plana | PTFE-Coated 316 SS Gasket |
Máxima Temperatura, °F (°C) | 200 (93) |
Rango de temperatura y presión máx | 200°F @ 150 PSIG /93°C @ 10.3 BAR |
Mínima Temperatura, °F (°C) | 0 (-18) |
Rango de presión a temperatura ambiente | 150 PSIG @ 100°F /10.3 BAR @ 37°C |
Clase de servicio | General |
Material del obturador | Fluorocarbon FKM |
Tipo de vástago | Switching |
Acabado superficial | Standard |
Pruebas | Helium leak testing according to SCS-00020 |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010201 |
eClass (6.1) | 37010201 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141609 |
UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
UNSPSC (15.1) | 40141609 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.