Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Schweißplatte, metrisch, Länge 36 mm (1,42 Zoll)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Schweißplatte
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Edelstahl 304 |
Zöllig/Metrisch | Metrisch |
Länge | 36 mm (1,42 Zoll) Länge |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 37020232 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | 304 Stainless Steel | - | 1.42 in. (36.1 mm) Length | - | Produkt anzeigen |
304-S3-WP | 304 Stainless Steel | - | 1.97 in. (50.0 mm) Length | - | Produkt anzeigen |
304-S5-WP | 304 Stainless Steel | - | 2.76 in. (70.1 mm) Length | - | Produkt anzeigen |
304-S6-WP | 304 Stainless Steel | - | 3.46 in. (87.9 mm) Length | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.