Adaptadores a Brida — Bridas ANSI — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Adaptadores a Brida — Bridas ANSI — Rectos
Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.
Adaptadores a Brida
Características: Transición sin rosca y sin soldaduras de sistemas de tubería con bridas a sistemas de tubo; Los tipos de bridas cumplen las normas ASME, DIN, EN y JIS; Cuerpo forjado de una pieza mecanizado integralmente; Disponible con conexiones finales mediante racores para tubo Swagelok® de hasta 50 mm y 2 pulg.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10M0-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-1210-F12-150 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-1210-F12-300 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-1210-F12-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Ver producto |
SS-1210-F16-150 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-12M0-F12-600 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Ver producto |
SS-12M0-F32-150 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-12M0-F32-300 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-12M0-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-12M0-F8-300 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-1610-F16-150 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-1610-F16-300 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-1610-F16-600 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Ver producto |
SS-1610-F32-150 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-600-F8-150 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-600-F8-300 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1/2 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-810-F12-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-810-F12-300 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-810-F12-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 3/4 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Ver producto |
SS-810-F16-150 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 150 | Ver producto |
SS-810-F16-300 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 300 | Ver producto |
SS-810-F16-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | NPS 1 pulg. | Brida ANSI, Clase 600 | Ver producto |
SS-810-F32-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Ver producto |
SS-810-F8-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Ver producto |
SS-810-F8-300 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Ver producto |
SS-810-F8-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 600 | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.