Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Tube Fittings and Adapters — Mud Daubers — Caps
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-600-C-MD 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-400-C-MD 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
Tube Fittings and Adapters — Mud Daubers — Straights
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-MD-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - SS-MD-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - SS-MD-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-MD-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - SS-MD-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - SS-MD-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - B-MD-4 Brass 1/4 in. Male NPT - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas