카탈로그
지지 시스템 — 쿠션 클램프 튜브 지지대
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBC12 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 3/4 in. | - | - | 제품 보기 |
SS-TBC16 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 1 in. | - | - | 제품 보기 |
SS-TBC4 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 1/4 in. | - | - | 제품 보기 |
SS-TBC6 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 3/8 in. | - | - | 제품 보기 |
SS-TBC8 | 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion | 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
S-TBC12 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | 제품 보기 |
S-TBC4 | Carbon Steel | 1/4 in. | - | - | 제품 보기 |
S-TBC6 | Carbon Steel | 3/8 in. | - | - | 제품 보기 |
S-TBC8 | Carbon Steel | 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.