Befestigungssystem — Verlängerte Schweißplatte
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Befestigungssystem — Verlängerte Schweißplatte
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | 304 Stainless Steel | - | 2.52 in. (64.0 mm) Length | - | Ver producto |
304-S1-WPEM | 304 Stainless Steel | - | 64 mm (2.52 in.) Length | - | Ver producto |
304-S3-WPE | 304 Stainless Steel | - | 3.07 in. (78.0 mm) Length | - | Ver producto |
304-S5-WPE | Edelstahl 304 | - | 100 mm (3,94 Zoll) Länge | - | Ver producto |
304-S6-WPE | Edelstahl 304 | - | 116 mm (4,57 Zoll) Länge | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.