Befestigungssystem — Schweißplatte
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Befestigungssystem — Schweißplatte
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) | - | Produkt anzeigen |
304-S1-WPM | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:36 mm(1.42 インチ) | - | Produkt anzeigen |
304-S3-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:1.97 インチ(50.0 mm) | - | Produkt anzeigen |
304-S5-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) | - | Produkt anzeigen |
304-S6-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:3.46 インチ(87.9 mm) | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.