Système de support — Plaque à souder
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Système de support — Plaque à souder
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | 304 Stainless Steel | - | 1.42 in. (36.1 mm) Length | - | Afficher le produit |
304-S1-WPM | 304 Stainless Steel | - | 36 mm (1.42 in.) Length | - | Afficher le produit |
304-S3-WP | 304 Stainless Steel | - | 1.97 in. (50.0 mm) Length | - | Afficher le produit |
304-S5-WP | 304 Stainless Steel | - | 2.76 in. (70.1 mm) Length | - | Afficher le produit |
304-S6-WP | 304 Stainless Steel | - | 3.46 in. (87.9 mm) Length | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.