Flexible thermoplastique — Flexible en nylon
Flexibles en nylon disponibles avec ces caractéristiques :
- –40°C (–40°F) à 93°C (200°F)
- 137 bar (2000 psig) à 344 bar (5000 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Flexible thermoplastique — Flexible en nylon — 7R Series Nylon Hose
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 27R-4 Nylon - - - - 7R-8 Nylon - - - - 7R-6 Nylon - - - - -
Flexible thermoplastique — Flexible en nylon — 8R Series Nylon Hose
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 28R-12 Nylon - - - - 8R-8 Nylon - - - - 8R-4 Nylon - - - - 8R-6 Nylon - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов