Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.