VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Female Nuts
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Female Nuts
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection with the Swagelok VCR® metal gasket face seals.
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Swagelok® VCR® fittings are the original metal gasket face seal design for a high-purity, metal-to-metal seal. A range of shapes, sizes, and connections are available.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HVCR-1SR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1-03816 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1-B25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-1-SC | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-1-B25 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.