Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Blind Female Nuts
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCO-4-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - SS-8-VCO-4-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - -
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Pièces détachées et accessoires — Female Nuts
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2B-4-VCO-4 Brass 1/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - B-8-VCO-4 Brass 1/2 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-16-VCO-4 316 Stainless Steel 1 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-4-VCO-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-8-VCO-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-12-VCO-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires