text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores de alta presión — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores de alta presión — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas

The Swagelok FK series medium-pressure tube fitting offers a leak-tight gas seal and vibration resistance in applications up to 20 000 psig (1378 bar). Available in 316 stainless steel, super duplex alloy 2507, or alloy 625 material.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-4FK-NFSET 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set - - Ver producto
SS-6FK-NFSET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set - - Ver producto
SS-8FK-NFSET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.