VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 캡 및 플러그
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Caps and Plugs — Plugs
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-12-VCR-P 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-2-VCR-P 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-BP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-P 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-P-B25 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-RP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Rotatable Fitting - - SS-4-VCR-SP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Shipping Plug - - SS-8-VCR-P 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-16-VCR-P 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-VCR-CP 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-2-VCR-CP 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-CP-B25 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-8-VCR-CP 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-16-VCR-CP 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-CP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-CP-BP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간