VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Druckschrauben
                Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen. 
        
            Alle Filter löschen
        
        
        
            Alle Filter löschen
        
    Kataloge
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Druckschrauben
                        Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.
                
	            VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
	            
        Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Ähnliche Produkte
| 
                 
                        Art.-Nr. 
                 | 
            
                 
                        Körperwerkstoff 
                 | 
            
                 
                        Größe Verbindung 1 
                 | 
            
                 
                        Typ Verbindung 1 
                 | 
            
                 
                        Größe Verbindung 2 
                 | 
            
                 
                        Typ Verbindung 2 
                 | 
            |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen | 
| SS-12-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen | 
| SS-16-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen | 
| SS-2-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen | 
| SS-4-HVCR-4SR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen | 
| SS-4-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen | 
| SS-4-VCR-4-B25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen | 
| SS-8-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen | 
| SS-8-VCR-4-B25 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Produkt anzeigen | 
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.