Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 8 mm (1/8 a 1/2 pulg.)
- –53°C (–65°F) a 454°C (850°F)
- Acero inoxidable 316, acero al carbono, aleación 400, aleación C-276
- 419 bar (6085 psig) a 689 bar (10 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Purge Valve, Straight Pattern
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4PM2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Male ISO Tapered Thread - - B-4P-6M Brass 3/8 in. Male NPT - - S-4P-4M Carbon Steel 1/4 in. Male NPT - - B-4P-2M Brass 1/8 in. Male NPT - - B-4P-4M Brass 1/4 in. Male NPT - - B-4P-4M-MP-SC11 Brass 1/4 in. Male NPT - - SS-4P-2M 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-4P-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-4P-4M 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - SS-4P-4T 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Stub - - SS-4PST4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male UNF Thread - - SS-4P-6M 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - SS-4PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - -
Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Bleed Valve, Straight Pattern
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-BVM2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube SS-BVM2-SH 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 3/16 in. Tube Stub SS-BVM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube SS-BVM4-C3-SH 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 3/16 in. Barbed Vent Tube SS-BVM4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 3/16 in. Vent Tube SS-BVM4-SH 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube SS-BVM6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube SS-BVM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube SS-BVM8-SH 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube SS-BVST4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male UNF Thread 3/16 in. Vent Tube
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas