Válvulas de Bola y de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta Swagelok®
Las válvulas de bola y de macho cilíndrico Swagelok ofrecen una solución integral de cierre de fluidos para prácticamente cualquier industria.
Válvulas de Bola | Válvulas de cierre fiables que pueden seleccionarse y configurarse para sus aplicaciones
Válvulas de Macho Cilíndrico | Una solución de cierre económica y fiable con un bajo par de actuación.
Las válvulas de bola Swagelok pueden evitar las emisiones incontroladas y las fugas, y pueden utilizarse en un amplio rango de aplicaciones. Han sido diseñadas para un cierre repetitivo y sin fugas, tienen un bajo coste total de propiedad y entre ellas se incluyen las configuraciones de gran caudal, para instrumentación de una pieza, para proceso de tres piezas, tipo trunnion y para servicio general.
Las válvulas de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta Swagelok para instrumentación son una alternativa económica y fiable a las válvulas de bola. El diseño sencillo y compacto ofrece gran caudal y cierre consistente y están disponibles en diversos materiales, como acero inoxidable, latón y PFA ligero.
¿Necesita ayuda para elegir la válvula de bola o de macho cilíndrico más adecuada?
Categorías de Válvulas de Bola y de Macho Cilíndrico
Recambios y Accesorios
Asegure un buen rendimiento y una larga vida útil con recambios y accesorios de alta calidad, diseñados para una compatibilidad óptima con válvulas de bola, de cuarto de vuelta y de macho cilíndrico.
Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60
Las válvulas de bola para instrumentación tienen opciones de 2 y 3 vías, actuación con un cuarto de vuelta y certificado API 641 de bajas emisiones. Disponibles con actuadores neumáticos y eléctricos.
Válvula de Bola de Gran Caudal, Serie GB
Con un diseño de conexión final con bloqueo mecánico y cuerpos de gran versatilidad, estas válvulas de bola de gran caudal ofrecen caudal bidireccional, altos caudales y resistencia a la corrosión.
Válvula de Bola para Servicio General, Serie AFS
Utilice válvulas de bola de acero inoxidable con recubrimiento de PTFE para las aplicaciones de alta presión y alto caudal, incluidos el hidrógeno y el GNC. Actuadores neumáticos manuales y conformes con la norma ISO 5211.
Válvula de Bola para Servicio General, Serie SK
Las válvulas de bola para servicio general Swagelok® serie SK ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto, ofreciendo un cierre consistente en las aplicaciones hasta 6000 psig.
Válvula de bola Trunnion de 3 piezas, Series 83 y H83
Las válvulas de bola trunnion ofrecen un diseño de caudal máximo con bajo par, pasos de caudal de 2 ó 3 vías, presión de servicio hasta 10.000 psig y certificado API 641 de bajas emisiones.
Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie CTB
Las válvulas de bola trunnion compactas Swagelok® tienen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta, y ofrecen un cierre consistente en las aplicaciones de media presión.
Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión, Serie FKB
Las Válvulas de bola trunnion de media presión Swagelok® tienen disponible una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto con un cierre consistente.
Válvulas de Bola de una pieza para Instrumentación, Series 40G y 40
Las válvulas de bola para instrumentación de una pieza son ideales para las aplicaciones de alta presión. Fiables, larga duración, varias opciones de actuadores, pasos de caudal y mandos.
Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión, Serie IPT
Ofrecen un cierre fiable a presiones hasta 20.000 psig con válvulas de doble cierre y venteo de media presión que permiten un doble aislamiento positivo.
Válvulas de Macho Cilíndrico
Las válvulas de macho cilíndrico Swagelok ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño sencillo y compacto que ofrece un cierre consistente del caudal.
Catálogos de Válvulas de Bola y de Macho Cilíndrico
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® de 6 a 12 mm y NPT de 1/8 a 1/2 pulg.; Materiales de acero inoxidable 316
Válvulas de bola serie GB; Presiones de servicio hasta 430 bar (6250 psig) a temperaturas de -40 a 120˚C (-40 a 248˚F); Conexiones finales mediante racores Swagelok®, roscas hembra de 3/8 a 1 pulg., y tamaños fraccionales o métricos (12 mm a 25 mm); Materiales del cuerpo resistentes a la corrosión: 316/316L, Aleación 2507, 6-Moly, Aleación 625, Aleación 825, Aleación C-276; API 607 opcional para aplicaciones a prueba de fuego y NACE MR0175/ISO 15156 para gases sulfurosos
Tamaños de 6 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Materiales de acero inoxidable, acero al carbono, latón y aleaciones especiales; Válvulas de cierre (2 vías) y conmutación (3 vías); Diseño de asiento flexible; Empaquetadura autocompensada de dos piezas
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas desde −40 a 150°C (−40 a 302°F); Alto caudal en un diseño compacto; Conexiones finales desde 6 a 8 mm y desde 1/4 a 3/8 pulg.; Construcción en acero inoxidable 316
Presiones de servicio hasta 206 bar (3000 psig); Conexiones finales mediante racores Swagelok® y roscas cónicas NPT e ISO; Tamaños desde 6 a 12 mm y desde 1/8 a 1/2 pulgada; Materiales de latón y acero inoxidable 316
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Válvulas para servicio de cierre, conmutación y transferencia; Presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig); Temperaturas desde –53 a 148°C (-65 a 300°F); Aplicaciones ambientales y de procesos a temperaturas elevadas; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/16 a 3/4 pulg.
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Coeficientes de caudal (Cv) desde 4,0 a 13,8; Conexiones finales mediante racores Swagelok fraccionales y métricos; también disponibles roscas ISO y NPT ; Cuerpo y conexiones finales de acero inoxidable 316; Actuación manual y neumática
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Págs. 1-2. Características: Diseño de 1/4 de vuelta y capacidad de alto caudal; ligera; material de PFA de alta pureza que incorpora pocos elementos; extraíbles, para proporcionar una alta resistencia química.
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.