text.skipToContent text.skipToNavigation

Actuador neumático ISO 5211 Modelo A30 Doble Acción, Actuación de 90 Grados

Referencia #: K-MS-A30-DA-DIN

Especificaciones

Atributo Valor
Rango de Actuación 90° Actuation
Modo de operación del actuador Double Acting
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Estándar (SC-10)
Para las Series A30 ISO 5211 Compliant Pneumatic Actuator
Alta Temperatura No
eClass (4.1) 27221302
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
Actuador Neumático para la Serie 83

Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Actuador neumático ISO 5211 Modelo A30 Doble Acción, Actuación de 90 Grados

Referencia #: K-MS-A30-DA-DIN
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Actuador Neumático para la Serie 83
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

Especificaciones

K-MS-A30-DA-DIN — Actuador neumático ISO 5211 Modelo A30 Doble Acción, Actuación de 90 Grados

Atributo Valor
Rango de Actuación 90° Actuation
Modo de operación del actuador Double Acting
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Estándar (SC-10)
Para las Series A30 ISO 5211 Compliant Pneumatic Actuator
Alta Temperatura No
eClass (4.1) 27221302
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-A15-3-DIN - - - - - Ver producto
MS-A15-4-DIN - - - - - Ver producto
MS-A60-4-DIN - - - - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.