Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Elongated Metric Weld Plate, 64 mm (2.52 in.) Length
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Elongated Weld Plate
Limit the effects of impulse and vibration on your tube or pipe delivery system with Swagelok tubing support kits.
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | 304 Stainless Steel |
Fraccional/Métrico | Metric |
Longitud | 64 mm (2.52 in.) Length |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 37020232 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | 304 Stainless Steel | - | 2.52 in. (64.0 mm) Length | - | Ver producto |
304-S3-WPE | 304 Stainless Steel | - | 3.07 in. (78.0 mm) Length | - | Ver producto |
304-S5-WPE | 304 Stainless Steel | - | 3.94 in. (100 mm) Length | - | Ver producto |
304-S6-WPE | 304 Stainless Steel | - | 4.57 in. (116 mm) Length | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.