Система сварки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Fixtures and Collets — Adapter inserts
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5FVCR-04 Series 5 - -
Fixtures and Collets — Fixture Side Plates
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5FSP1 Series 5 - CWS-5FSP2 Series 5 - -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Micro-Fit® Collets
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5MWCI-04 Series 5 1/8, 1/4 in., and 6 mm CWS-5MWCI-06 Series 5 3/8 in., 8 and 10 mm CWS-5MWCI-08 Series 5 1/2 in. and 12 mm -
Сварочное оборудование — Centering Gauges
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5CG Series 5 - -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Weld Head Fixtures
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиSWS-8MFA-04 Series 8 1/4 in. SWS-4MFB-04 Series 4 1/4 in. -
Сварочное оборудование — Plenum
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-5PLEN Series 5 - -
Сварочное оборудование — Thermal Printer Paper
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-DRP-PAPER - - -
Сварочное оборудование — Tungsten Electrodes
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.062-1.630-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.325-P - - -
Сварочное оборудование — Weld Head Adapter Cable
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиSWS-M200-WH-ADPTR - - -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Fixture Blocks
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияСварочная серияРазмер трубкиCWS-10TFB Series 10 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm CWS-5TFB Series 5 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm
Наличие изделий по местоположению склада
часов