パイプ継手 — キャップ/プラグ — 六角プラグ
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
パイプ継手 — キャップ/プラグ — 六角プラグ
Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-PST | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-PST | 316 Stainless Steel | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-PST | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-PST | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-PST | 316 Stainless Steel | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.