Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1010 | - | 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1210 | - | 3/4 in., 18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1410 | - | 7/8 in., 20 mm, 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1610 | - | 1 in., 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-200 | - | 1/8 in., 2 mm, 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-400 | - | 1/4 in., 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-468 | - | 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-500 | - | 5/16 in., 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-600 | - | 3/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-612M | - | 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-810 | - | 1/2 in., 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.