text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-602-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
825-402-1 Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-102-1 Brass 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-202-1 Brass 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-402-1 Brass 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-602-1 Brass 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-6M2-1 Brass 6 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-202-1 Alloy C-276 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-402-1 Alloy C-276 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-602-1 Alloy C-276 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-812-1 Alloy C-276 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
NY-602-1 Nylon 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
S-1212-1 Carbon Steel 3/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
S-1612-1 Carbon Steel 1 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1012-1 316 Stainless Steel 5/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-102-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-10M2-1 316 Stainless Steel 10 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1212-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-12M2-1 316 Stainless Steel 12 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1412-1 316 Stainless Steel 7/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-14M2-1 316 Stainless Steel 14 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-15M2-1 316 Stainless Steel 15 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1612-1 316 Stainless Steel 1 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-16M2-1 316 Stainless Steel 16 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-18M2-1 316 Stainless Steel 18 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-2002-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-202-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-20M2-1 316 Stainless Steel 20 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-22M2-1 316 Stainless Steel 22 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-2402-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-25M2-1 316 Stainless Steel 25 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-2M2-1 316 Stainless Steel 2 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-302-1 316 Stainless Steel 3/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-3202-1 316 Stainless Steel 2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-3M2-1 316 Stainless Steel 3 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-402-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-4M2-1 316 Stainless Steel 4 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-502-1 316 Stainless Steel 5/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-602-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6M2-1 316 Stainless Steel 6 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-812-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-8M2-1 316 Stainless Steel 8 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
T-402-1 PTFE 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.