Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Tubing Inserts
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-10M5-8M Brass 10 mm - 8 mm ID Plastic Tubing Insert B-1215-10 Brass 3/4 in. - 5/8 in. ID Plastic Tubing Insert B-405-3 Brass 1/4 in. - 3/16 in. ID Plastic Tubing Insert B-8M5-6M Brass 8 mm - 6 mm ID Plastic Tubing Insert -
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Back Ferrules
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2NY-6M4-1 Nylon 6 mm - - - B-814-1 Brass 1/2 in. - - - B-1214-1 Brass 3/4 in. - - - B-1014-1 Brass 5/8 in. - - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Bulkhead Retainers
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-1212-61F Stainless Steel 3/4 in., 18 mm - - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Thick Gaskets
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2T-8-RJ-2-T PTFE - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden