VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Female Connectors
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
VCO®Oリング式面シール継手 — めすコネクター — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCO-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Female NPT SS-8-VCO-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Female NPT SS-12-VCO-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Female NPT SS-16-VCO-7-16 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1 in. Female NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов