Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierre
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierre
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Proportional Relief Valves, R Series
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BU-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
EP-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
KZ-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
NE-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-R4-EP | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-R4-VI | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-RL3-EP | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-RL3-VI | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-RL4-EP | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-RL4-VI | - | - | - | - | - | Ver producto |
VI-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.