Accesorios para soldar — Adaptadores para soldar — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios para soldar — Adaptadores para soldar — Rectos
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
Weld Fittings, Ultrahigh-Purity, Specially Cleaned, and Industrial
Swagelok® weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-MPW-A-8TSW | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Pipe Butt Weld | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
SS-16-MPW-A-8TSW | 316 Stainless Steel | 1 in. | Pipe Butt Weld | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
SS-8-MPW-A-6TSW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Pipe Butt Weld | 3/8 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
SS-8-MPW-A-8TSW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Pipe Butt Weld | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
SS-8-MTW-A-4TSW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.