Todos los productos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Pasamuros Corto — Straights
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-4-VCR-61S-4TB7 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Tube Butt Weld SS-4-VCR-61S 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting SS-4-VCR-A1S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 6LV-4-VCR-61S-4TB7P 316L VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Tube Butt Weld
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas