Gummischlauch — Gummischlauch, Serie PB
Erhältliche Gummischläuche mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1 Zoll
- –40°F (–40°C) to 200°F (93°C)
- Innenschlauch: Buna N, versatzfrei
- 80 psig (5,5 bar) bis 350 psig (24,1 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Gummischlauch — Gummischlauch, Serie PB — PB Series Rubber Hose
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2PB-12-250 Buna N - - - - PB-4-250 Buna N - - - - PB-6-250 Buna N - - - - PB-8-250 Buna N - - - - K-PB-16-RD Buna N - - - - PB-8-GY Buna N - - - - PB-12-GY Buna N - - - - PB-4-GY Buna N - - - - PB-12 Buna N - - - - PB-12-RD Buna N - - - - PB-4-BK Buna N - - - - PB-6 Buna N - - - - PB-6-RD Buna N - - - - PB-6-YW Buna N - - - - PB-8-GR Buna N - - - - PB-8-YW Buna N - - - - PB-12-BK Buna N - - - - PB-16 Buna N - - - - PB-4 Buna N - - - - PB-4-GR Buna N - - - - PB-4-RD Buna N - - - - PB-6-BK Buna N - - - - PB-6-GR Buna N - - - - PB-8 Buna N - - - - PB-8-BK Buna N - - - - PB-8-RD Buna N - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden