text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios Roscados — Reductores — Codos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios Roscados — Reductores — Codos

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-4-RSE-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-RSE-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-RSE-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-RSE-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.