Verschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (2 bis 50 mm)
- Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke, Rohrleitungsadapter, Verschlusskappen und -stopfen, Ersatzteile
- Edelstahl 316, 6-Moly-Legierung, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Aluminium, Messing, Kohlenstoffstahl, PFA, PTFE, Alloy 2507, Titan (Grad 4)
- Max. 1.900 psig (130 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Pipe Fittings — Spare Parts and Accessories — Thread Kits
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeMS-TIK-PG Carbon Steel - - - -
Product Availability by Store Location
Hours