text.skipToContent text.skipToNavigation
진공(Ultra-Torr) 피팅

스웨즈락® Ultra-Torr 진공 피팅

Ultra-Torr 직선형 및 티형으로 공급되는 스웨즈락 진공 피팅 및 어댑터는 연결 및 분해가 쉬워서 시간을 절약할 수 있으며 진공 밀폐 애플리케이션에서 반복 가능한 결과를 낼 수 있습니다.

View Ultra-Torr Vacuum Fittings

Swagelok® Ultra-Torr vacuum fittings are ideal for making quick, easily removed vacuum seals, such as those required when connecting systems to helium leak detectors or connecting metal to glass tubing. These fittings provide consistent seal performance through repeated disconnects and reassemblies in vacuum pressure systems.

Ultra-Torr vacuum fittings feature a knurled nut that allows easy, finger-tight assembly and reliable, repeatable sealing performance. The fitting’s fluorocarbon FKM O-ring seals tightly to glass, metal, or plastic tubing, allowing their use in a variety of vacuum applications.

Need help selecting the right vacuum fittings?

Contact Local Specialists

Категории вакуумных фитингов Ultra-Torr

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Подробнее о гайках и втулках с внутренней резьбой для использования с вакуумными фитингами Ultra-Torr.

Муфты

Муфты

Вакуумные фитинги Ultra-Torr с прямыми, угловыми и тройниковыми отводами различных размеров обеспечивают легкое и простое соединение, экономя время и принося устойчивые результаты.

Патрубки

Патрубки

Прямые патрубки Ultra-Torr обеспечивают надежное и стабильное уплотнение стеклянных, металлических или пластиковых трубок.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Фитинги с наружной резьбой Ultra-Torr выпускаются в широком диапазоне размеров и оснащены гайкой с накаткой, что облегчает их подключение.

Ultra-Torr 진공 피팅 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

누설 없는 스웨즈락<sup>®</sup> 튜브 피팅으로 조립된 유체 시스템

스웨즈락® 튜브 피팅의 장점

스웨즈락 튜브 피팅은 입증된 구조, 정밀한 제조 및 탁월한 원자재를 특징으로 하여 안전성과 신뢰성에 대한 최고의 기대치를 충족하도록 설계되었습니다.

장점 발견

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

나사 가공된 스웨즈락 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 사이즈 및 피치(Pitch) 확인 방법

경력이 많은 전문가도 나사를 구별하는 데 어려움을 겪습니다. 스웨즈락의 프로덕트 매니저 Andy Hitchcock이 피팅에서 캘리퍼(caliper), 피치 게이지(pitch gauge), 나사 구별 가이드를 통해 나사 사이즈 및 피치(pitch)를 확인하는 방법을 알려드립니다.

석유 굴착 장치 근로자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압(Medium-pressure) 애플리케이션에서 압축 피팅이 어떻게 기존의 콘 & 쓰레드 연결에 비해 설치 속도와 성능상의 장점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

Shenyang Blower Works 직원들은 스웨즈락 부품으로 제작된 유체 시스템을 사용합니다.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

스웨즈락 튜브 피팅의 적절한 설비를 확인하기 위해 간격 측정 검사기 사용
스웨즈락 튜브 피팅 설비

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성에 대한 글로벌 명성을 얻은 스웨즈락 튜브 피팅 설비의 통합 단계들을 보여 줍니다.

진공(Ultra-Torr) 피팅

스웨즈락 진공 피팅은 신뢰할 수 있고 반복 가능한 밀폐 성능을 제공합니다. 널드 너트(Knurled-Nut) 설계로 조립과 재조립이 쉬우므로 유지보수 작업이 적습니다. 유리, 메탈 또는 플라스틱 튜빙을 피팅 O-링으로 밀폐합니다. Ultra-Torr 직선형 및 티형으로 공급.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.