Swagelok® Dämpfungsfittings
Dämpfungsfittings schützen Manometer und Instrumente vor potenziellem Schaden, den Systemdruck und Belastungen verursachen können und ermöglichen, dass Instrumente reibungslos den Leitungsdruck erreichen.
Categories
Gauge Protectors
Snubber fittings use a porous sintered 316 stainless steel element to protect gauges from system pressure surges and shocks.
Dämpfungsfittings—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Features: 40, 50, 63, 100, 115, and 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 and 6 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME, EN, and JIS; Available with a variety of end connections, including Swagelok® tube adapters; Center-back, lower-back, and lower mount configurations; Stainless steel and reinforced thermoplastic construction; Available unfilled or liquid filled
Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil
Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.
Entdecken Sie den VorteilSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung
Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen
Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat
Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen
Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.
Dämpfungsfittinge (Messgeräteschutz)
Der Frequenzbereich eines Instruments nach Systemänderungen wird reduziert, wenn ein Swagelok-Dämpfungsfitting vor einem druckempfindlichen Instrument installiert wird und dieses somit vor potenziellem Schaden schützt. Druckdämpfung (Dämpfung) wird durch den Einsatz eines porösen, gesinterten Elements aus Edelstahl 316 erreicht. Der Frequenzbereich variiert mit dem ersten Druckabfall im Element, und das Instrument kann den Leitungsdruck reibungslos erreichen.