text.skipToContent text.skipToNavigation
Enchufe Rápido

Enchufes Rápidos Swagelok®

Conecte rápidamente y con confianza utilizando nuestra amplia variedad de configuraciones de enchufes rápidos para reducir el derrame y la inclusión de aire en su sistema.

Ver Enchufes Rápidos

Los enchufes rápidos Swagelok® permiten hacer conexiones de forma fácil y eficiente, sin necesidad de torcer, girar ni de llaves, gracias a la acción de conexión mediante simple empuje.

Los enchufes rápidos Swagelok están disponibles en un amplio rango de configuraciones, conectores de espiga y base, y conexiones finales. Las opciones incluyen modelos de cierre en la base y cierre en la base y en la espiga, así como diseños de gran caudal, instrumentación, miniatura y junta de PTFE.

  • Excepto si está codificado, cualquier espiga de enchufe rápido se instalará en cualquier cuerpo de enchufe rápido de la misma serie y tamaño.
  • Hay disponible una gran variedad de conexiones finales, incluidos adaptadores a tubo, conexiones roscadas ISO y AN y soldadura de tubería.
  • Las versiones de gran caudal tienen un diseño compacto y juntas tóricas que se sustituyen fácilmente sin desmontar el cuerpo.
  • Las versiones en miniatura tienen diseños ligeros y compactos que facilitan la operación con los dedos y tienen volúmenes muertos bajos que reducen el derrame y la inclusión de aire.
  • Las versiones con juntas de PTFE tienen un diseño de válvula enrasada que reduce la inclusión de aire y el derrame, así como juntas encastradas para mayor protección.

¿Necesita ayuda para seleccionar una válvula?

Contacte con los Especialistas Locales

クイック・コネクツのカテゴリー

PTFE製シール式クイック・コネクツ

PTFE製シール式クイック・コネクツ

PTFE製シール式クイック・コネクツは、フラッシュ・バルブ構造により空気混入量とスピリッジを抑えており、迅速かつ容易に操作することができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

Explore la variedad de recambios y accesorios para enchufes rápidos de acero inoxidable, incluyendo protectores de la espiga, protectores del cuerpo y protectores del cuerpo para contención de la presión.

フル・フロー型クイック・コネクツ

フル・フロー型クイック・コネクツ

フル・フロー型クイック・コネクツは、オリフィス抵抗がない大流量タイプです。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。

ミニチュア・クイック・コネクツ

ミニチュア・クイック・コネクツ

ミニチュア・クイック・コネクツは、軽量かつコンパクトなデザインのため、指で操作することができます。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジと空気混入量を最小限に抑えます。

計装用クイック・コネクツ

計装用クイック・コネクツ

計装用クイック・コネクツは、1つのOリング・シールで機能するステム・インサートにより、封止機能が向上しています。押し込むだけで接続でき、操作が早くて容易です。

Catálogos de Enchufes Rápidos

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.