text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製一体型40シリーズ3方タイプ・ボール・バルブ、3.8 Cv、3/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

Reliable on-off control is ensured by the 40 series one-piece instrumentation ball valve with three-way switching flow.

零部件号:SS-45XS12

规格

属性
球/阀杆材料 Edelstahl
阀体材料 Edelstahl 316
清洁工艺 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
接头 1 尺寸 3/4 Zoll
接头 1 类型 Swagelok® Rohrverschraubung
接头 2 尺寸 3/4 Zoll
接头 2 类型 Swagelok® Rohrverschraubung
接头 3 尺寸 3/4 Zoll
接头 3 类型 Swagelok® Rohrverschraubung
Cv 最大值 3.8
流道 Standard
流道型式 3-Wege Umschaltung
手柄颜色 Schwarz
手柄类型 Hebel
低排放认证 Ja
孔径 10,3 mm /0,406 Zoll
填料材料 PTFE
环/盘材料 PTFE-beschichteter Edelstahl
室温压力额定值 103 BAR bei 37 °C /1500 PSIG bei 100 °F
服务等级 Allgemeines
测试 Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
3 通切换

40 系列一件式仪表球阀在多个行业中已可靠运行近 40 年。世伟洛克改进了阀门的结构并开发了创新的装配工艺。其成果就是 40G 系列球阀,该阀具有更大的工作温度额定值、更高的热循环能力和更低的泄漏可能性。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

ステンレス鋼製一体型40シリーズ3方タイプ・ボール・バルブ、3.8 Cv、3/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

零部件号:SS-45XS12
查看产品目录

Reliable on-off control is ensured by the 40 series one-piece instrumentation ball valve with three-way switching flow.

添加到收藏夹

目录

3 通切换
40 系列一件式仪表球阀在多个行业中已可靠运行近 40 年。世伟洛克改进了阀门的结构并开发了创新的装配工艺。其成果就是 40G 系列球阀,该阀具有更大的工作温度额定值、更高的热循环能力和更低的泄漏可能性。

规格

SS-45XS12 — ステンレス鋼製一体型40シリーズ3方タイプ・ボール・バルブ、3.8 Cv、3/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

属性
球/阀杆材料 Edelstahl
阀体材料 Edelstahl 316
清洁工艺 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
接头 1 尺寸 3/4 Zoll
接头 1 类型 Swagelok® Rohrverschraubung
接头 2 尺寸 3/4 Zoll
接头 2 类型 Swagelok® Rohrverschraubung
接头 3 尺寸 3/4 Zoll
接头 3 类型 Swagelok® Rohrverschraubung
Cv 最大值 3.8
流道 Standard
流道型式 3-Wege Umschaltung
手柄颜色 Schwarz
手柄类型 Hebel
低排放认证 Ja
孔径 10,3 mm /0,406 Zoll
填料材料 PTFE
环/盘材料 PTFE-beschichteter Edelstahl
室温压力额定值 103 BAR bei 37 °C /1500 PSIG bei 100 °F
服务等级 Allgemeines
测试 Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-41XS2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
B-42XF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 查看产品
B-42XS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
B-42XS6MM Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
B-43XF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
B-43XF4RT Brass 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 查看产品
B-43XS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
B-43XS6MM Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
B-44XF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
B-44XF6 Brass 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT 查看产品
B-44XS6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
B-45XF8 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 查看产品
HC-43XS4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
M-43XS4 Alloy 400 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-41GXHLS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-41GXS1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-41GXS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-41GXS2-1466 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-41GXS2-51S 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-41GXS3MM 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-42GXF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 查看产品
SS-42GXF2-1466 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT 查看产品
SS-42GXLS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-42GXS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-42GXS4-1466 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-42GXS4-51S 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-42GXS4-51SDM 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-42GXS4-SG 316 Stainless Steel Sour Gas Annealed 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-42GXS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-43GXF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
SS-43GXF4-51S 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
SS-43GXF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 查看产品
SS-43GXLF4-LL 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
SS-43GXLS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-43GXS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-43GXS4-1466 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-43GXS4-51S 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-43GXS4-LL 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-43GXS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-43GXS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-43GXS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-43GXS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-43GXVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品
SS-44XF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
SS-44XF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT 查看产品
SS-44XS10MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-44XS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-44XTS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-45XF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 查看产品
SS-45XS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-45XS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-45XTS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

请稍候几分钟,不要关闭此页面