text.skipToContent text.skipToNavigation
Druckmessumformer

Swagelok® Druckmessumformer

Druckmessumformer von Swagelok bieten präzise elektronische Drucküberwachung in Standard-Industrieanwendungen und in explosionsgefährdeten Umgebungen.

Weitere Informationen anfordern

Die Druckmessumformer von Swagelok® können hinsichtlich Druckbereichen, Prozessanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen an unterschiedliche Systemanforderungen angepasst werden.

Modell S (Standard) und Modell E (Ex-Schutz)

Diese Druckmessumformer aus Edelstahl sind langlebig, kompakt und widerstehen Druckspitzen, Stößen und Vibrationen. Sie verwenden Dünnschicht- und piezoresistive Sensoren für zuverlässige und stabile Messungen mit einer Genauigkeit von 0,5 % der Spanne (Grenzpunkteinstellung) bzw. 0,25 % der Spanne (Kleinstwerteinstellung).

Sie bieten eine große Auswahl an Druckeinheiten (psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), Druckreferenzen (Vakuum und ±-Messbereiche, Relativdruck oder Absolutdruck) und verschiedenen Prozessanschlüssen (Swagelok®-Rohradapter, NPT, RG, RJ oder ISO7 konisches Außengewinde), einschließlich einer Option mit frontbündiger Membran für viskose Fluide.

Swagelok®-Druckmessumformer des Modells S eignen sich für allgemeine Industrieanwendungen wie Maschinensteuerung, Prozessleittechnik, Laborausrüstung und Hydraulik. Swagelok®-Druckmessumformer des Modells E sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen wie Bohrlochüberwachung, Petrochemie und Offshore-Öl- und Gasindustrie konzipiert. Das Modell E ist widerstandsfähig gegen Druckspitzen, Vibrationen und Feuchtigkeit und entspricht der Schutzart IP67/NEMA 4X sowie den Anforderungen der CSA/FM-Zertifizierung. Es ist für die Temperaturklassen T6 bei 60 °C (140 °F) und T4 bei 105 °C (221 °F) ausgelegt.

Benötigen Sie Hilfe bei der Druckregelung oder -überwachung?

Technische Unterstützung suchen

Druckmessumformer—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Installation einer Swagelok-Rohrverschraubung
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen

Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von Leckagetests aufspüren und wie Sie schließlich eine Strategie zur Bekämpfung und Reduzierung von Leckagen in Ihrer Anlage entwickeln.

Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt

Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.