Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Alloy 400/R-405 Front Ferrule for 1/4 in. Swagelok Tube Fitting
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Férulas Delanteras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Alloy 400/R-405 |
Proceso de Limpieza | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/4 in. |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37070708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
B-1013-1 | Brass | 5/8 in. | - | - | - | Ver producto |
B-103-1 | Brass | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
B-10M3-1 | Brass | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
B-1213-1 | Brass | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
B-12M3-1 | Brass | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
B-1413-1 | Brass | 7/8 in. | - | - | - | Ver producto |
B-1613-1 | Brass | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
B-1813-1 | Brass | 1 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
B-4M3-1 | Brass | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
B-6M3-1 | Brass | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
B-813-1 | Brass | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
B-8M3-1 | Brass | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
M-203-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-1013-1 | Nylon | 5/8 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-103-1 | Nylon | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-10M3-1 | Nylon | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-12M3-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-203-1 | Nylon | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-4M3-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-6M3-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-8M3-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
PFA-623-1 | PFA | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 in. | - | - | - | Ver producto |
T-103-1 | PTFE | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
T-603-1 | PTFE | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.