text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. macho ISO cónica

Referencia #: SS-QC4-D-4MT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho ISO Cónica
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. macho ISO cónica

Referencia #: SS-QC4-D-4MT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-D-4MT — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. macho ISO cónica

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho ISO Cónica
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional
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
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC6-D-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC 316 Stainless Steel 3/8 in. Hose Connector - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.