Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Gerade AN-Verschraubung, Messing, 1/4 Zoll Rohrverschraubung - 1/4 Zoll AN-Außenkegel
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Messing |
durchgebohrt | Nein |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll |
Typ Verbindung 2 | AN-Rohrkonus |
Durchflusswiderstand | Nein |
eClass (4.1) | 37030703 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141713 |
UNSPSC (10.0) | 40142600 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
UNSPSC (15.1) | 40183100 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1210-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
2507-1210-6 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
2507-1210-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
2507-1210-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
2507-400-6 | Super Duplex Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
2507-400-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
2507-400-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
2507-600-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
2507-600-6 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
2507-600-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
2507-600-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
2507-810-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
2507-810-6 | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
2507-810-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
2507-810-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
6MO-400-6 | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
6MO-600-6 | 6-Moly | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
6MO-810-6 | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
825-400-6 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-100-6 | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-1010-6 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-10M0-6 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-10M0-6-6 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-1210-6 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-12M0-6 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-12M0-6-8 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-1410-6 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-15M0-6 | Messing | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-1610-6 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-1810-6 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-200-6 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-300-6 | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-400-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-500-6 | Messing | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-600-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-6M0-6 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-6M0-6-2 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-6M0-6-4 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-810-6 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-8M0-6 | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-8M0-6-4 | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
B-8M0-6-6 | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
HC-200-6 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
HC-400-6 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
HC-400-61 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
HC-600-6 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
HC-810-6 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
M-400-6 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
M-600-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
M-810-6 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
PFA-220-6 | PFA➄ | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
PFA-420-6 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
PFA-620-6 | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
PFA-820-6 | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
S-1010-6 | Kohlenstoffstahl | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
S-1210-6 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
S-1610-6 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
S-300-6 | Kohlenstoffstahl | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
S-400-6 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
S-600-6 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
S-810-6 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-100-6 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-100-6BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-1010-6 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-10M0-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-10M0-6-2 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-10M0-6-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-10M0-6-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-10M0-6-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-1210-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-1210-6-0021 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Lange Swagelok® Verschraubung | Produkt anzeigen |
SS-1210-6-12AN | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | AN-Rohrkonus | Produkt anzeigen |
SS-1210-6BT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-1210-6SC11 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-12M0-6 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-12M0-6-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-12M0-6-6 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-12M0-6-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-1410-6 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-14M0-6 | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 14 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-14M0-6-8 | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-15M0-6 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-15M0-6-8 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-1610-6 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-1610-6-16AN | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | AN-Rohrkonus | Produkt anzeigen |
SS-1610-6BT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-16M0-6 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-16M0-6-10 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-18M0-6 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-18M0-6-12 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-1F0-6GC | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | Produkt anzeigen |
SS-2000-6 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-200-6 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-200-6-2AN | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | AN-Rohrkonus | Produkt anzeigen |
SS-200-6-4AN | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | AN-Rohrkonus | Produkt anzeigen |
SS-20M0-6 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-20M0-6-12 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-22M0-6 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-2400-6 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-25M0-6 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-28M0-6 | Edelstahl 316 | 28 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 28 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-2M0-6 | Edelstahl 316 | 2 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-2M0-6-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-2M0-6-2 | Edelstahl 316 | 2 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-2M0-6-4 | Edelstahl 316 | 2 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-300-6 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-30M0-6 | Edelstahl 316 | 30 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 30 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-3200-6 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-38M0-6 | Edelstahl 316 | 38 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 38 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-3M0-6 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-3M0-6-2 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-400-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-400-6-1FGC | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | Produkt anzeigen |
SS-400-6-4AN | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | AN-Rohrkonus | Produkt anzeigen |
SS-400-6JA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-400-6SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-4M0-6 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-4M0-6-2 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-4M0-6-4 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-500-6 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-600-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-600-6-4AN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | AN-Rohrkonus | Produkt anzeigen |
SS-600-6-6AN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | AN-Rohrkonus | Produkt anzeigen |
SS-600-6BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-600-6SC11 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-6M0-6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-6M0-6-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-6M0-6-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-6M0-6-6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-6M0-6-8 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-810-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-810-6-0030 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-810-6-8AN | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | AN-Rohrkonus | Produkt anzeigen |
SS-810-6SC11 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-8M0-6 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-8M0-6-2 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-8M0-6-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
SS-8M0-6-6 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
T-200-6 | PTFE | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
T-400-6 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
TI-400-6 | Titan | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
TI-810-6 | Titan | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.