El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
PFA Swagelok Tube Fitting, 1/8 in. Nut
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tuercas Hembra
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | PFA |
Proceso de Limpieza | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/8 in. |
Tipo de conexión 1 | Female Swagelok® Tube Fitting |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37060708 |
eClass (5.1.4) | 37019190 |
eClass (6.0) | 23110700 |
eClass (6.1) | 37019190 |
UNSPSC (4.03) | 27121706 |
UNSPSC (10.0) | 27121706 |
UNSPSC (11.0501) | 27121706 |
UNSPSC (13.0601) | 27121706 |
UNSPSC (15.1) | 27121706 |
UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-1012-1 | Brass | 5/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-102-1 | Brass | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-10M2-1 | Brass | 10 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-1212-1 | Brass | 3/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-12M2-1 | Brass | 12 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-1412-1 | Brass | 7/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-1612-1 | Brass | 1 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-1812-1 | Brass | 1 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-202-1 | Brass | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-302-1 | Brass | 3/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-402-1 | Brass | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-4M2-1 | Brass | 4 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-602-1 | Brass | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-6M2-1 | Brass | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-812-1 | Brass | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-8M2-1 | Brass | 8 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
HC-202-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
HC-402-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
HC-602-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
HC-812-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
INC-402-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
M-202-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
M-402-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
M-602-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
M-812-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
NY-202-1 | Nylon | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
NY-402-1 | Nylon | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
NY-602-1 | Nylon | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
NY-6M2-1 | Nylon | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
NY-8M2-1 | Nylon | 8 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
PFA-422-1 | PFA | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
PFA-622-1 | PFA | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
PFA-822-1 | PFA | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
S-1212-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
S-1612-1 | Carbon Steel | 1 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
S-402-1 | Carbon Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
S-602-1 | Carbon Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
S-812-1 | Carbon Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-1012-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-102-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-10M2-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-1212-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-12M2-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-1412-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-14M2-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-15M2-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-1612-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-16M2-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-18M2-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-2002-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-202-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-20M2-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-22M2-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-2402-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-25M2-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-2M2-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-302-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-3202-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-3M2-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-402-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-4M2-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-502-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-602-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-6M2-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-812-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-8M2-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-102-1 | PTFE | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-202-1 | PTFE | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-402-1 | PTFE | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-6M2-1 | PTFE | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.