|
真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手
Art.-Nr.: B-QC4-B-400
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
КорпусаОбеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warnung: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Корпуса
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Technische Daten
B-QC4-B-400 — 真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Включение воздуха | 0,3 см3 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 0,2 — при соединении со штоком DESO; 0,3 — при соединении со штоком SESO |
| Смазка | Смазка Dow Corning 111 |
| Материал уплотнительного кольца | Buna N (стандартное исполнение) |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 17,2 бар при 121 °C |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 2000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 137 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Серия | QC4 |
| Проливы | 0,3 см3 |
| Испытания | 0,3 см3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Brass | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4MT | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-6PF | Brass | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-6PM | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-810 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400IS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4FT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFJA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-10M0 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600IS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K3 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6MT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PMIS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-12M0 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-810K5 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8FT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8MT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
