text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Gelbe Kodierung (Serie QC4)

Art.-Nr.: SS-QC4-B-4PFK4

Technische Daten

Attribute Wert
Lufteinschluss 0,3 cm3
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 0,2 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,3 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
Sonderhülse Gelb kodierte Hülse
Medienverlust 0,3 cm3
Prüfung 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Gelbe Kodierung (Serie QC4)

Art.-Nr.: SS-QC4-B-4PFK4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Körper
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

SS-QC4-B-4PFK4 — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, Gelbe Kodierung (Serie QC4)

Attribute Wert
Lufteinschluss 0,3 cm3
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 0,2 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,3 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC4
Sonderhülse Gelb kodierte Hülse
Medienverlust 0,3 cm3
Prüfung 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400IS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.