text.skipToContent text.skipToNavigation

황동 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 1인치 튜브 OD x 3/4인치 수나사 NPT

Réf. pièce : B-1610-1-12

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 황동
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1인치
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 3/4인치
Type du raccordement 2 수나사 NPT
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

황동 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 1인치 튜브 OD x 3/4인치 수나사 NPT

Réf. pièce : B-1610-1-12
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

B-1610-1-12 — 황동 스웨즈락 튜브 피팅, 수나사 코넥터, 1인치 튜브 OD x 3/4인치 수나사 NPT

Attribut Valeur
Matériau du corps 황동
Traversant Non
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1인치
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 3/4인치
Type du raccordement 2 수나사 NPT
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Conique et fileté mâle Afficher le produit
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 9/16 po Conique et fileté mâle Afficher le produit
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
6MO-600-1-4 6-moly 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
6MO-600-1-8 6-moly 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
6MO-810-1-4 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
6MO-810-1-8 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
825-400-1-6BT Alliage 825 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po filetage NPT mâle 3/8 po Afficher le produit
B-100-1-2 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1010-1-12 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1010-1-6 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1010-1-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1010-1-8RT Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-10M0-1-4 Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-10M0-1-4RS Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
B-10M0-1-4RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-10M0-1-6RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-10M0-1-8RT Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-1210-1-12 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1210-1-12RT Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-1210-1-16 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1210-1-8 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1210-1-8RT Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-12M0-1-6RS Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
B-12M0-1-6RT Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-12M0-1-8 Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-12M0-1-8RS Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
B-12M0-1-8RT Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-1410-1-12 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1410-1-16 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1410-1-8 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-15M0-1-8RT Laiton 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-1610-1-16 Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1610-1-16RT Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-1610-1-8 Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1810-1-12 Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1810-1-16 Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-18M0-1-8RT Laiton 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-200-1-2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-200-1-2BT Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-200-1-2RS Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
B-200-1-2RT Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-200-1-2ST Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
B-200-1-4 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-200-1-OR Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
B-300-1-2 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-300-1-2BT Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-300-1-4BT Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-3M0-1-2RT Laiton 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-400-1-1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-400-1-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-400-1-2RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-400-1-4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-400-1-4BT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-400-1-4RS Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
B-400-1-4RT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-400-1-4ST Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
B-400-1-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-400-1-8 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-400-1-OR Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
B-600-1-12 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-600-1-2 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-600-1-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-600-1-4RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-600-1-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-600-1-6RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-600-1-6ST Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
B-600-1-8 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-600-1-8RT Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-600-1-OR Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Afficher le produit
B-6M0-1-2 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-6M0-1-2RS Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Afficher le produit
B-6M0-1-2RT Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Afficher le produit
B-6M0-1-4 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-6M0-1-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-810-1-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-16 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-2 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-810-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
B-810-1-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-8M0-1-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-8M0-1-4 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
B-8M0-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
B-8M0-1-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
B-8M0-1-6RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
HC-600-1-4 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
HC-600-1-6 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
HC-600-1-8 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
HC-810-1-4 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
HC-810-1-8 합금 C-276 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-1210-1-12 400/R-405 합금 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-400-1-2 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-400-1-4 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-400-1-4BT 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-400-1-8 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-600-1-4 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-600-1-6 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-600-1-8 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-810-1-12 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-810-1-4 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
M-810-1-8 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
PFA-220-1-2 PFA 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
PFA-420-1-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
PFA-420-1-4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
PFA-620-1-4 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
PFA-620-1-6 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
PFA-820-1-8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-10M0-1-4RT 탄소강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
S-1210-1-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-1210-1-8 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-12M0-1-8RP 탄소강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
S-1610-1-16 탄소강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-2000-1-20 탄소강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-2400-1-24 탄소강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-400-1-2 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-400-1-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-400-1-4ST 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
S-600-1-2 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-600-1-4 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-600-1-6 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-600-1-8 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-810-1-12 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-810-1-4 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
S-810-1-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-1BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-2BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-2RS 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-100-1-2RT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-100-1-2RTBT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-100-1-4 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-4BT 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-100-1-OR 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16-24인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1010-1-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1010-1-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1010-1-12BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1010-1-4 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1010-1-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1010-1-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1010-1-8BT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1010-1-8RS 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-1010-1-8RT 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-1010-1-8ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1010-1-8W 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-10M0-1-12 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-12RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-2 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-2RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-10M0-1-2RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-4RP 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-4RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-10M0-1-4RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-4W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-10M0-1-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-6BT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-6RP 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-6RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-10M0-1-6RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-6ST 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 9/16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-6W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-10M0-1-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-8BT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-10M0-1-8RP 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-8RS 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-10M0-1-8RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-8RTBT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-8ST 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-10M0-1-8W 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-10M0-2-8ST 316 스테인리스강 10 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-10ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12-52167 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12BT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12RP 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-1210-1-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-1210-1-12SC11 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-12W 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-1210-1-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-16BT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-16RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-1210-1-16RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-1210-1-16ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-4 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-6 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-8-52167 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-1210-1-8RP 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-1210-1-8RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-1210-1-8ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-1210-1-8W 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-1210-1-OR 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-12RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-12RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-12M0-1-12RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-12W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-12M0-1-16 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-16RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-12M0-1-2 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-2RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-4RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-4RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-12M0-1-4RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-4W 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Male 파이프 용접 Afficher le produit
SS-12M0-1-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Afficher le produit
SS-12M0-1-6RP 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Afficher le produit
SS-12M0-1-6RS 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Afficher le produit
SS-12M0-1-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-1-6ST Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 9/16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-1-6W Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-12M0-1-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-1-8BT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-1-8RP Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-1-8RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-12M0-1-8RSBT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-12M0-1-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-1-8ST Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-1-8W Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-12M0-1-8WBT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-12M0-1-M16X1.5RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-12M0-1-M18X1.5RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung M18 x 1,5 Metrisches Außengewinde Afficher le produit
SS-1410-1-12 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-14M0-1-4 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-14M0-1-8 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-14M0-1-8RS Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-15M0-1-6RS Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-15M0-1-8 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-15M0-1-8RP Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-15M0-1-8RS Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-15M0-1-8RT Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-15M0-1-8W Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-1610-1-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-1-12RS Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-1610-1-12RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-1-12ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-1-16BT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-1-16RP Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-1-16RS Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-1610-1-16RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-1-16ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-1-16W Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-1610-1-20 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-1-20ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/8-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-1-24 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-1-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-1610-1-8RS Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-1610-1-OR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-16M0-1-12 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-16M0-1-12RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-16M0-1-12RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-16M0-1-4RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-16M0-1-6 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-16M0-1-6RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-16M0-1-6RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-16M0-1-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-16M0-1-8RP Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-16M0-1-8RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-16M0-1-8RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-16M0-1-8W Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-18M0-1-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-18M0-1-12RP Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-18M0-1-12RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-18M0-1-12RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-18M0-1-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-18M0-1-8RP Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-18M0-1-8RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-18M0-1-8RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-18M0-1-8W Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-2000-1-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2000-1-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2000-1-20BT Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2000-1-20RS Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-2000-1-20ST Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/8-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-2000-1-20W Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-2000-6-20AN Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll 37° Flare-Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-0157 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung #10-32 Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-1BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-2BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-2-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT-Außengewinde mit O-Ring Afficher le produit
SS-200-1-2RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-200-1-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-2RTBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-2ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-2STBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-2W Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-200-1-2WBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-200-1-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-4BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-4RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-4RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-200-1-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-4RTBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-4ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-6 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-6BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-6RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-200-1-6ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-8 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-8BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Afficher le produit
SS-200-1-ORAS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Außengewinde mit O-Ring, SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-200-1-ORBT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16-24 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring Afficher le produit
SS-20M0-1-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-20M0-1-12RP Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-20M0-1-12RS Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-20M0-1-12RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-20M0-1-16 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-20M0-1-8 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-20M0-1-8RP Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-20M0-1-8RS Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-20M0-1-8RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-22M0-1-12 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-22M0-1-12RS Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-22M0-1-12RT Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-22M0-1-16 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-22M0-1-16RS Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-22M0-1-16RT Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-2400-1-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2400-1-20 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2400-1-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2400-1-24RS Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-2400-1-24RT Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-2400-1-24ST Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 7/8-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Afficher le produit
SS-2400-1-24W Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-25M0-1-12 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-25M0-1-12RS Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-25M0-1-12RT Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-25M0-1-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-25M0-1-16RP Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-25M0-1-16RS Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-25M0-1-16RT Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-25M0-1-16W Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Afficher le produit
SS-25M0-1-8 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-28M0-1-16 Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-28M0-1-16RS Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-28M0-1-16RT Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-300-1-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-300-1-2BT Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-300-1-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-300-1-4BT Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-300-1-OR 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-3200-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-2BT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-2RP 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-3M0-1-2RS 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-3M0-1-2RSBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-3M0-1-2RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-3M0-1-2RTBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-3M0-1-2W 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-3M0-1-2WBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-3M0-1-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-4BT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-3M0-1-4RS 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-3M0-1-4RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-3M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-400-1-0256 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting #10-32 Male Thread Afficher le produit
SS-400-1-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-10ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-400-1-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-12BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-16 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-2-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male O-Seal NPT Afficher le produit
SS-400-1-2RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-400-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-400-1-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-400-1-2SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-2ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-400-1-2W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-400-1-3ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-400-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-4BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-4JA 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-4-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male O-Seal NPT Afficher le produit
SS-400-1-4RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-400-1-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-400-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-400-1-4RTBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-400-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-400-1-4STBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-400-1-4STDE 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-400-1-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-400-1-4WBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-400-1-5ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-400-1-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-6RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-400-1-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-400-1-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-400-1-6STDE 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-400-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-400-1-8RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-400-1-8RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-400-1-8ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-400-1-8W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Afficher le produit
SS-400-1L-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-400-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-400-1-ORBT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-402-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-4M0-1-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4M0-1-2BT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4M0-1-2RP 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Afficher le produit
SS-4M0-1-2RS 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-4M0-1-2RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-4M0-1-2W Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-4M0-1-4 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-4M0-1-4RT Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-500-1-2 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-500-1-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-500-1-4BT Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-500-1-4RT Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-500-1-5ST Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-500-1-6 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-500-1-OR Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/2-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica Afficher le produit
SS-600-1-10ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-600-1-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-600-1-12BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-600-1-12RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-600-1-12ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-600-1-12W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-600-1-16 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-600-1-16BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-600-1-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-600-1-2RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-600-1-2RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-600-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-600-1-4BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-600-1-4-OR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica Afficher le produit
SS-600-1-4RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-600-1-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-600-1-4ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-600-1-4W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-600-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-600-1-6BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-600-1-6MP Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Conicidad de 59 Grados Afficher le produit
SS-600-1-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-600-1-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-600-1-6RTBT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-600-1-6ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-600-1-6STDE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-600-1-6W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-600-1-6WBT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-600-1-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-600-1-8BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-600-1-8RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-600-1-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-600-1-8ST Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-600-1-8W Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-600-1-OR Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica Afficher le produit
SS-600-9-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-602-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6M0-1-0046 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® M5 x 0,8 Roscas Métricas Macho Afficher le produit
SS-6M0-1-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-6M0-1-2BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-6M0-1-2RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-6M0-1-2RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-6M0-1-2RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-6M0-1-2RTBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-6M0-1-2W Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-6M0-1-2WBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-6M0-1-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-6M0-1-4BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-6M0-1-4RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-6M0-1-4RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-6M0-1-4RSBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-6M0-1-4RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-6M0-1-4RTBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-6M0-1-4W Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-6M0-1-4WBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-6M0-1-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-6M0-1-6RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-6M0-1-6RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-6M0-1-6RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-6M0-1-6ST Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-6M0-1-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-6M0-1-8BT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-6M0-1-8RP Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-6M0-1-8RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-6M0-1-8RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-6M0-1-M10X1.0RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 10 mm Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-6M0-1-M12X1.0RS Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® M12 x 1,0 Roscas Métricas Macho Afficher le produit
SS-810-1-10ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-810-1-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-12BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-12RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-810-1-12RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-810-1-12ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-810-1-12W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-810-1-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-16BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-16ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-810-1-16W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-810-1-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-4RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-810-1-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-810-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-4ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-810-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-6BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-6RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-810-1-6RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-810-1-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-810-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-810-1-6W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-810-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-8-49485 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-8-50553 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-8-52166 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho Afficher le produit
SS-810-1-8-52167 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho Afficher le produit
SS-810-1-8BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-8-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT Macho de Cierre con Junta tórica Afficher le produit
SS-810-1-8RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-810-1-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-810-1-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-810-1-8RTBT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-810-1-8SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-810-1-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-810-1-8STWD Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-810-1-8W Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-810-1-8WBT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-810-1-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Afficher le produit
SS-812-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8M0-1-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8M0-1-2RP Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Afficher le produit
SS-8M0-1-2RS Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Afficher le produit
SS-8M0-1-2RT Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Afficher le produit
SS-8M0-1-2W Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Soldadura de tubería a tope Afficher le produit
SS-8M0-1-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Afficher le produit
SS-8M0-1-4BT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-4RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-8M0-1-4RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-8M0-1-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-8M0-1-4RTBT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-8M0-1-4W Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-8M0-1-4WBT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
SS-8M0-1-6 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-6RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-8M0-1-6RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-8M0-1-6RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-8M0-1-8 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-8BT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
SS-8M0-1-8RP Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-8M0-1-8RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Afficher le produit
SS-8M0-1-8RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-8M0-1-8W Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Afficher le produit
T-400-1-2 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
T-400-1-4 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit
TI-810-1-8 Из титана 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.