|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:3/8 インチ
Код изделия: SS-601-PC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Gerade AusführungenDie geraden Rohrstücke bieten eine zuverlässige Verbindung zwischen Rohrleitung und Komponentenanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen und kompakte Systeme. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:3/8 インチ
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Gerade Ausführungen
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-601-PC — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:3/8 インチ
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Körperwerkstoff | 316 ステンレス鋼 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 インチ |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok®チューブ・アダプター |
| Größe Verbindung 2 | 3/8 インチ |
| Typ Verbindung 2 | ポート・コネクター |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | Latón | 3/4 pulg. | Tubo manguito conector | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| B-401-PC | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| B-601-PC | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| B-811-PC | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| B-811-PC-6 | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| M-401-PC | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| M-811-PC | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| S-811-PC | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-1011-PC | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-101-PC | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/16 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 10 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Tubo manguito conector | 6 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-8M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Tubo manguito conector | 8 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 12 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-10M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Tubo manguito conector | 10 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Tubo manguito conector | 6 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-8M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Tubo manguito conector | 8 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 16 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC-12M | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Tubo manguito conector | 12 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-18M1-PC | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 18 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-2000-PC | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-201-PC | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-201-PC-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | 1/16 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-20M1-PC | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 20 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-2400-PC | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-25M1-PC | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 25 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-3M1-PC | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
| SS-401-PC | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 포트코넥터 | 1/16인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 포트코넥터 | 1/8인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-6M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 포트코넥터 | 6mm | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-401-PCBLBQ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-501-PC | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-601-PC-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 포트코넥터 | 1/8인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-601-PC-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 포트코넥터 | 1/4인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 6mm | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC-3M | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 6mm | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-811-PC | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 8mm | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC-6M | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 8mm | 포트코넥터 | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
