text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Pipe Weld to Tube Socket Weld Adapter, 1/2 in. Pipe x 3/8 in. Tube Socket

Réf. pièce : SS-8-MPW-A-6TSW

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Tuyau à souder bout à bout
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Tube à souder par emboîtement
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Droits

Obtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

316 Stainless Steel Pipe Weld to Tube Socket Weld Adapter, 1/2 in. Pipe x 3/8 in. Tube Socket

Réf. pièce : SS-8-MPW-A-6TSW
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Obtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages.

Spécifications

SS-8-MPW-A-6TSW — 316 Stainless Steel Pipe Weld to Tube Socket Weld Adapter, 1/2 in. Pipe x 3/8 in. Tube Socket

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Tuyau à souder bout à bout
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Tube à souder par emboîtement
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-MPW-A-8TSW 316 Stainless Steel 3/4 in. Pipe Butt Weld 1/2 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-16-MPW-A-8TSW 316 Stainless Steel 1 in. Pipe Butt Weld 1/2 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-8-MPW-A-8TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Butt Weld 1/2 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-8-MTW-A-4TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Socket Weld Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.