text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Toggle Valve, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Art.-Nr.: SS-1GS4

Technische Daten

Attribute Wert
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.2
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée Poignée articulée en nylon
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F À 300 PSIG / 93°C À 20,6 BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Orifice 0,125 po / 3,2 mm
Pression nominale à température ambiante 300 PSIG À 100°F / 20,6 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige PTFE
Type de tige Siège doux PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Configuration droite, actionnement manuel

Les vannes à poignée articulée permettent un fonctionnement de type tout ou rien rapide et facile.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Stainless Steel Toggle Valve, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Art.-Nr.: SS-1GS4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Configuration droite, actionnement manuel
Les vannes à poignée articulée permettent un fonctionnement de type tout ou rien rapide et facile.

Technische Daten

SS-1GS4 — Stainless Steel Toggle Valve, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Attribute Wert
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.2
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée Poignée articulée en nylon
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F À 300 PSIG / 93°C À 20,6 BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Orifice 0,125 po / 3,2 mm
Pression nominale à température ambiante 300 PSIG À 100°F / 20,6 BAR À 37°C
Matériau de l'embout de tige PTFE
Type de tige Siège doux PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1GF2 Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-1GF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-1GM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1GS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-OGS2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1GF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1GS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1GS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1GS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-OGS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.