|
다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,1/2인치 스테인리스강 튜브 어댑터,3/8인치 호스 크기
Réf. pièce : SS-PB6-TA8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Raccordements d'extrémitéCertains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,1/2인치 스테인리스강 튜브 어댑터,3/8인치 호스 크기
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Raccordements d'extrémité
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
SS-PB6-TA8 — 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,1/2인치 스테인리스강 튜브 어댑터,3/8인치 호스 크기
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| Matériau de raccordement d’extrémité | Acier inoxydable 316 |
| Diamètre du flexible | 3/8 po |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141734 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Brass | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-PB12-TA12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| B-PB4-MT4 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| B-PB4-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-PB4-TA4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| B-PB6-MT6 | Brass | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| B-PB6-PM4 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
| B-PB6-PM6 | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
| B-PB6-TA6 | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| B-PB6-TM10 | Latón | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| B-PB8-PM8 | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
| B-PB8-TA8 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| B-PB8-TM12 | Latón | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB12-PM12 | Acero Inoxidable | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB12-TA12 | Acero Inoxidable | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB16-TA16 | Acero Inoxidable | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-6 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | Manguera Push-on para Servicio General. | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-MT4 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-PM4 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-SL4 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-TA4 | Acero Inoxidable | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-TM6 | Acero Inoxidable | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-TM8 | Acero Inoxidable | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-MT6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-PM6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-SL6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-TM10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB8-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB8-MT8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB8-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB8-TM12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
