text.skipToContent text.skipToNavigation

Winkelanschweißverschraubung, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/8 Zoll Anschweißende

Код изделия: SS-400-2-2W

Технические характеристики

Атрибут Значение
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Winkelanschweißverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° Winkelverschraubungen

90-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde für kompakte, abgewinkelte Verbindungen zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal bei beengten Platzverhältnissen in kritischen Anwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Winkelanschweißverschraubung, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/8 Zoll Anschweißende

Код изделия: SS-400-2-2W
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

90° Winkelverschraubungen
90-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde für kompakte, abgewinkelte Verbindungen zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal bei beengten Platzverhältnissen in kritischen Anwendungen.

Технические характеристики

SS-400-2-2W — Winkelanschweißverschraubung, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/8 Zoll Anschweißende

Атрибут Значение
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Winkelanschweißverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
B-100-2-2 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1010-2-12 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1010-2-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-10M0-2-4 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-10M0-2-4RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-10M0-2-6RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-1210-2-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-12M0-2-8 Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-1410-2-12 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-200-2-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-200-2-4 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-300-2-2 Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-3M0-2-2RT Messing 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-400-2-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-400-2-2RT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-400-2-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-400-2-4RT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-400-2-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-400-2-8 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-400-5-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-500-2-4 Messing 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-600-2-2 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-600-2-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-600-2-4RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-600-2-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-600-2-6RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-600-2-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-600-2-8RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-6M0-2-2RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-6M0-2-4 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-6M0-2-4RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-810-2-12 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-810-2-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-810-2-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-810-2-6RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-810-2-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-810-2-8RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-8M0-2-2RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-8M0-2-4RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
PFA-420-2-2 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
PFA-420-2-4 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
PFA-620-2-4 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
PFA-820-2-8 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
S-1210-2-12 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
S-1610-2-16 炭素鋼チューブ 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
S-400-2-2 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
S-400-2-4 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
S-400-2-4ST Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
S-600-2-2 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
S-600-2-4 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
S-600-2-6 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
S-600-2-6ST Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
S-600-2-8 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
S-810-2-6 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
S-810-2-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
S-810-2-8ST Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-100-2-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-100-2-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-1010-2-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-1010-2-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-1010-2-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-1010-2-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-2-2 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-2-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-2-4PR Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-2-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-2-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-2-6PR Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-2-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-2-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-10M0-2-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-1210-2-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-1210-2-12PR Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-1210-2-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-1210-2-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-1210-2-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-1210-2-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-1210-2-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-1210-2-8PR Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-1210-2-8RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-2-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-2-12RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-2-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-2-4PR Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-2-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-2-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-2-6PR Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-2-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-2-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-2-8PR Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-12M0-2-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-15M0-2-8 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-15M0-2-8RT Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-1610-2-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-1610-2-12PR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-1610-2-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-1610-2-16PR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-1610-2-16RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-1610-2-16ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-1610-2-16W Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-16M0-2-6RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-16M0-2-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-16M0-2-8RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-18M0-2-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-18M0-2-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-18M0-2-8RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-2000-2-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-2000-2-20ST Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/8-12 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde Просмотр изделия
SS-200-2-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-200-2-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-200-2-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-200-2-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-200-2-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-20M0-2-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-20M0-2-8RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-2400-2-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-2400-2-24ST Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 7/8-12 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde Просмотр изделия
SS-25M0-2-12 Edelstahl 316 25 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde Просмотр изделия
SS-25M0-2-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-300-2-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-300-2-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-2-2RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-2-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-3M0-2-4RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-2PR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-4PR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-400-2-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-6RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-6ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-400-2-8RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4M0-2-2 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4M0-2-2RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4M0-2-4RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-500-2-2 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-500-2-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-2RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-4PR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-4W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-600-2-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-6PR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-600-2-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-2PR Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-4PR Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-6RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-6M0-2-8RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-12RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-4PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-6PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-8PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-8SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Просмотр изделия
SS-810-2-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Просмотр изделия
SS-8M0-2-2 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-2PR Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-2RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-4PR Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-6RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8M0-2-8RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.